Conector de placa de circuito impresso - MCV 1,5/11-G-3,5-RNAUTHT - 1700698

Nenhuma figura disponível

Caixa básica da placa de circuito impresso, corrente nominal: 8 A, número de polos: 11, passo: 3,5 mm, cor: preto, superfície de contato: Ouro

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1700698
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Quantidade mínima de pedido 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356498210
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3,421 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930