Conector de placa de circuito impresso - MSTBV 2,5/ 9-GEH-5,08 AU - 1700641

Nenhuma figura disponível

Header, corrente nominal: 12 A, número de polos: 9, passo: 5,08 mm, Cor: verde, superfície de contato: Ouro, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Pontos de contato dourados asseguram condutividade de qualidade estável por longo tempo
  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • A conexão vertical possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1700641
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356495936
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,619 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930