Borne para placa de circuito impresso - PTSA 1,5/19-F-3,5 GY - 1700505

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 8 A, tensão nominal: 250 V, passo: 3,5 mm, número de polos: 19, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 45 °, cor: cinza

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • O esforço de contato definido assegura um contato estável por longo tempo
  • A conexão oblíqua possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1700505
Quantidade de embalagem (VPE) 40 Unid
Quantidade mínima de pedido 40 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356490450
Peso por unidade (exclusive embalagem) 8,899 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010