Conector de placa de circuito impresso - MVSTBW 2,5/ 2-ST GY7035 - 1700441

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, número de polos: 2, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, Cor: cinza claro, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1700441
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
GTIN 4046356484169
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,610 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem DE (Alemanha)

Configurador

Você pode configurar este artigo!