Conector de placa de circuito impresso - MVSTBW 2,5/ 7-STF-5,08 BK BDWH:NZ - 1700417

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, número de polos: 7, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão a parafuso, cor: preto, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1700417
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
GTIN 4046356666695
Peso por unidade (exclusive embalagem) 16,902 GRM