IC 2,5/ 6-STF-5,08 BK BDWH:NZ - 1700412

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III / 2): 320 V, número de polos: 6, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Cor: preto, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1700412
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
GTIN 4046356577717
Peso por unidade (exclusive embalagem) 11,362 GRM