Conector de placa de circuito impresso - SPC 16/ 4-ST-10,16 BUGY2CPBDU - 1700403

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 76 A, número de polos: 4, passo: 10,16 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, Cor: cinza azulado

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1700403
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356483599
Peso por unidade (exclusive embalagem) 33,082 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem BG (Bulgária)