Conector de encaixe para cabos - FKCVW 2,5/ 4-ST GY7035 - 1700382

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Conector para placa de circuito impresso, corrente nominal: 12 A, número de polos: 4, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, cor: cinza claro, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • Operação intuitiva por meio dos gatilhos de acionamento de cores contrastantes
  • Testar de modo rápido e confortável devido à possibilidade de teste integrado
  • Combinável com família MSTB 2,5
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1700382
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356481960
Peso por unidade (exclusive embalagem) 6,756 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem DE (Alemanha)

Configurador

Você pode configurar este artigo!