Conector de placa de circuito impresso - FK-MCP 1,5/12-ST-3,81BD24-13SO - 1700351

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 8 A, número de polos: 12, passo: 3,81 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, Cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1700351
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356478557
Peso por unidade (exclusive embalagem) 10,663 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem DE (Alemanha)

Configurador

Você pode configurar este artigo!