Conector de placa de circuito impresso - MVSTBW 2,5/ 3-STEH LUB - 1700130

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, número de polos: 3, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1700130
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Quantidade mínima de pedido 50 Unid
GTIN 4017918982577
Peso por unidade (exclusive embalagem) 6,769 GRM