Borne para placa de circuito impresso - FRONT 2,5-V/SA 5/11 - 1700118

A ilustração indica a variante de 10 pólos

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 24 A, tensão nominal: 400 V, passo: 5 mm, número de polos: 11, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento frontal, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 90 °, cor: verde. O produto pode ser alinhado com diversos números de polos!

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
  • A operação e a conexão a partir de uma só direção permite uma instalação no painel frontal dos dispositivos
  • Os pinos de solda duplos reduzem o esforço mecânico dos pontos de solda
  • O travamento lateral permite a configuração individual de diversos números de polos
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1700118
Quantidade de embalagem (VPE) 20 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 115 (C-1-2013)
GTIN 4046356465700
Peso por unidade (exclusive embalagem) 40,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem DE (Alemanha)

Configurador

Você pode configurar este artigo!