FRONT 2,5-V/SA10-EX 1 POS. - 1700103

A ilustração indica uma variante de produto de 1 pólo

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 24 A, tensão nominal: 320 V, passo: 5 mm, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão a parafuso, montagem: Solda, sentido de conexão condutor/platina: 90 °, cor: verde

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Cumpre os exigentes requisitos de segurança do tipo de proteção contra ignição "Ex e" conforme IEC 60079-7 para áreas potencialmente explosivas
  • A operação e a conexão a partir de uma só direção permite uma instalação no painel frontal dos dispositivos
  • Os pinos de solda duplos reduzem o esforço mecânico dos pontos de solda
  • O travamento lateral permite a configuração individual de diversos números de polos
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1700103
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356984355
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,330 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010