Header - MSTBVA 2,5/ 5-G THT KMGY - 1700033

Nenhuma figura disponível

Header, corrente nominal: 12 A, número de polos: 5, passo: 5 mm, cor: cinza claro, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • A conexão vertical possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
  • Contorno fechado para uma estabilidade otimizada da conexão
Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1700033
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356030250
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3,031 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930