Cobertura de conexão - SACB-C-H180 4- 8 PUR/ - 1698149

Cobertura de conexão, aplicação: Caixa de sensor/atuador, tipo de conexão: Conector M12 Plástico, número de pontos de encaixe: 4, atribuição do ponto de encaixe: duplo, indicação de estado: Não; conexão do cabo padrão: Borne a parafuso plugável COMBICON 180°, PUR/PVC, comprimento do cabo: 0,5 m ... 50 m, blindagem: não

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1698149
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 115 (PC-2009)
Peso por unidade (exclusive embalagem) 0,000 GRM