Header caixas de sensor/atuador - SACB-6/ 6-L-C GG - 1695676

A ilustração indica uma variante com 8 pontos de encaixe

Header caixas de sensor/atuador, tipo de conexão: Conector M12 Plástico, número de pontos de encaixe: 6, número de polos: 4, codificação: A - padrão, atribuição do ponto de encaixe: simples, indicação de estado: Sim, pnp; conexão do cabo padrão: Borne a parafuso plugável COMBICON, blindagem: não

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1695676
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Chave comercial 02 -
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 115 (PC-2009)
GTIN 4017918328764
Peso por unidade (exclusive embalagem) 94,600 GRM
Número do imposto alfandegário 85444290
País de origem PL (Polônia)