Cabo sensor/atuador - SAC-4P-M 8MR/10,0-PUR - 1694156

Cabo sensor/atuador, 4-pólos, PUR livre de halogênio, preto acinzentado RAL 7021, Conector angular M8, para extremidade livre do condutor, comprimento de cabo: 10 m

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
  • Nosso padrão: o cabo PUR robusto, sem halogênio

Dados comerciais

Código do pedido 1694156
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Chave comercial 02 -
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 200 (C-2-2017)
GTIN 4017918177249
Peso por unidade (exclusive embalagem) 207,100 GRM
Número do imposto alfandegário 85444290