Cabo padrão - SAC-10P-10,0-PUR/M16FR - 1693717

Cabo padrão, aplicação: Caixa de sensor/atuador, tipo de conexão: Soquete M8 Metal, número de pontos de encaixe: 6, número de polos: 10, atribuição do ponto de encaixe: simples, indicação de estado: Não; conexão do cabo padrão: Conexão plugável M16, PUR/PVC, comprimento do cabo: 10 m, blindagem: não

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1693717
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Chave comercial 02 -
Página de catálogo Página 313 (C-2-2017)
GTIN 4017918189051
Peso por unidade (exclusive embalagem) 900,800 GRM
Número do imposto alfandegário 85444290