Caixa de sensor/atuador - SACB-4/ 8-M23 180 - 1692747

A ilustração indica uma variante com 8 pontos de encaixe

Caixa de sensor/atuador, aplicação: Padrão, tipo de conexão: Conector M12 Plástico, número de pontos de encaixe: 4, número de polos: 5, codificação: A - padrão, atribuição do ponto de encaixe: duplo, indicação de estado: Não, Universal; conexão do cabo padrão: Conexão plugável M23 180°, blindagem: não

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Seguro no campo graças à caixa fundida e graus de proteção elevados
  • Agrupamento de fios flexível e descentralizado de sinais em um condutor tronco
  • Economia de espaço: caixa de distribuição com atribuição dupla para dois sensores em um ponto de encaixe

Dados comerciais

Código do pedido 1692747
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Chave comercial 02 -
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 114 (PC-2009)
GTIN 4017918177812
Peso por unidade (exclusive embalagem) 111,400 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem PL (Polônia)