Caixa de sensor/atuador - SACB-8/ 8-L-M23 180 - 1692718

Caixa de sensor/atuador, aplicação: Padrão, tipo de conexão: Conector M12 Plástico, número de pontos de encaixe: 8, número de polos: 4, codificação: A - padrão, atribuição do ponto de encaixe: simples, indicação de estado: Sim, pnp; conexão do cabo padrão: Conexão plugável M23 180°, blindagem: não

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Seguro no campo graças à caixa fundida e graus de proteção elevados
  • Agrupamento de fios flexível e descentralizado de sinais em um condutor tronco
  • Confortável: elevada disponibilidade da máquina devido ao diagnóstico rápido e simples

Dados comerciais

Código do pedido 1692718
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Chave comercial 02 -
Página de catálogo Página 114 (PC-2009)
GTIN 4017918177782
Peso por unidade (exclusive embalagem) 145,400 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem PL (Polônia)