Contato coaxial - HC-M-04-ST-KOAX-75 - 1686245

Contato coaxial,  diâmetro de contato: 4,8 mm,  girado,  Pino,  material de contato: Liga de cobre,  superfície de contato: folheado a ouro,  bitola de conexão: 0,14 mm² ... 2,5 mm²,  Resistência de onda: 75 Ω

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1686245
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
Página de catálogo Página 577 (C-2-2017)
GTIN 4017918174125
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,400 GRM
Número do imposto alfandegário 85366910