Cabo padrão - RCK-TGUM/BL16+3/10,0PUR-U - 1684069

Cabo padrão, aplicação: Caixa de sensor/atuador Plástico, número de polos: 19, atribuição do ponto de encaixe: duplo, indicação de estado: Não; conexão do cabo padrão: Conexão plugável M23, PUR/PVC, comprimento do cabo: 10 m, blindagem: não

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1684069
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Chave comercial 02 -
Página de catálogo Página 128 (PC-2009)
GTIN 4017918172053
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1.900,000 GRM