Cabo sensor/atuador - SAC-3P- 3,0-PVC/C-1L-S - 1683963

Cabo sensor/atuador, 3-pólos, PVC, preto RAL 9005, extremidade livre do condutor, para Conector de válvula C (8 mm), com 1 LED, ligado com Diodo Z, comprimento de cabo: 10 m

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1683963
Quantidade de embalagem (VPE) 5 Unid
Chave comercial 02 -
Quantidade mínima de pedido 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918422646
Peso por unidade (exclusive embalagem) 182,000 GRM