Cabo sensor/atuador - SAC-3P- 3,0-PUR/BI-1L-S - 1683879

Cabo sensor/atuador, 3-pólos, PUR/PVC, preto RAL 9005, extremidade livre do condutor, para Conector de válvula BI (11 mm), com 1 LED, ligado com Diodo Z, comprimento de cabo: 3 m

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1683879
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Chave comercial 02 -
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 90 (PC-2007)
GTIN 4017918185961
Peso por unidade (exclusive embalagem) 180,600 GRM