Caixa de sensor/atuador - SACB-8Q/4P-10,0PUR - 1683714

Caixa de sensor/atuador, aplicação: Padrão, tipo de conexão: QUICKON, 0,34 mm² ... 0,75 mm², número de pontos de encaixe: 8, número de polos: 4, atribuição do ponto de encaixe: simples, indicação de estado: Não, Universal; conexão do cabo padrão: Conexão fixa 180°, PUR/PVC, comprimento do cabo: 10 m, blindagem: não

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Seguro no campo graças à caixa fundida e graus de proteção elevados
  • Agrupamento de fios flexível e descentralizado de sinais em um condutor tronco
  • Montagem inovadora e com economia de espaço com conexão de terminal de corte

Dados comerciais

Código do pedido 1683714
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Chave comercial 02 -
Página de catálogo Página 273 (C-2-2017)
GTIN 4017918171070
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1.322,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85444290
País de origem PL (Polônia)