Caixa de sensor/atuador - SACB-8/ 8- 5,0PUR - 1680982

Caixa de sensor/atuador, tipo de conexão: Conector M12 Plástico, número de pontos de encaixe: 8, número de polos: 4, codificação: A - padrão, atribuição do ponto de encaixe: simples, indicação de estado: Não, Universal; conexão do cabo padrão: Conexão fixa 180°, PUR/PVC, comprimento do cabo: 5 m, blindagem: não

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Seguro no campo, graças à caixa robusta e graus de proteção elevados
  • Agrupamento de fios flexível e descentralizado de sinais em um condutor tronco

Dados comerciais

Código do pedido 1680982
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Chave comercial 02 -
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 114 (PC-2009)
GTIN 4017918171223
Peso por unidade (exclusive embalagem) 668,600 GRM
Número do imposto alfandegário 85444290
País de origem PL (Polônia)