Caixa de sensor/atuador - SACB-4/ 4-L-SC NPN - 1680733

Caixa de sensor/atuador, tipo de conexão: Conector M12 Plástico, número de pontos de encaixe: 4, número de polos: 4, codificação: A - padrão, atribuição do ponto de encaixe: simples, indicação de estado: Sim, npn; conexão do cabo padrão: Conexão à mola 180°, blindagem: não

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Seguro no campo, graças à caixa robusta e graus de proteção elevados
  • Agrupamento de fios flexível e descentralizado de sinais em um condutor tronco
  • Confortável: elevada disponibilidade da máquina devido ao diagnóstico rápido e simples
  • Flexível: caixa de distribuição com cobertura de conexão para a montagem no local

Dados comerciais

Código do pedido 1680733
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Chave comercial 02 -
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 115 (PC-2009)
GTIN 4017918169800
Peso por unidade (exclusive embalagem) 96,500 GRM
Número do imposto alfandegário 85444290
País de origem PL (Polônia)