Caixa de sensor/atuador - SACB-8/ 8-L- 5,0PUR NPN - 1680717

Caixa de sensor/atuador, tipo de conexão: Conector M12, número de pontos de encaixe: 8, número de polos: 4, indicação de estado: Sim; conexão do cabo padrão: Conexão fixa, PUR/PVC, comprimento do cabo: 5 m, blindagem: não

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1680717
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918169961
Peso por unidade (exclusive embalagem) 658,200 GRM
Número do imposto alfandegário 85444290
País de origem PL (Polônia)