Tampa de proteção - HC-B 10-SD-MQ/FS - 1678305

Tampa de proteção B10, com trava dupla, material capa de proteção: PA, altura: 21,6 mm, vedação: sim, com cordão de retenção, Diâmetro do olhal do cordão de segurança: 30 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1678305
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
Página de catálogo Página 654 (C-2-2017)
GTIN 4017918151843
Peso por unidade (exclusive embalagem) 66,150 GRM
Número do imposto alfandegário 85389099