Wanddurchführung - SACC-E-M12MS-5CON-PG9/0,5 - 1671111

Sensor-/Aktor-Einbaustecker, 5-polig, M12, A-kodiert, Vorderwand-/Schraubmontage mit Pg9 Gewinde, mit 0,5 m TPE-Litze, 5 x 0,34 mm²

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Pré-montado com fios para utilização imediata
  • Estão disponíveis montagens específicas do cliente e vários comprimentos de fio
  • Encapsulado do lado dos fios para uma vedação ideal
  • Definição corrente de todas as conexões e codificações para a transmissão de sinal, dados e potência com um formato design-in uniforme
  • Para uma alta segurança de transmissão: conexão de blindagem à caixa com porca EMC opcional

Dados comerciais

Código do pedido 1671111
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Chave comercial 02 -
Página de catálogo Página 33 (C-2-2017)
GTIN 4017918134969
Peso por unidade (exclusive embalagem) 20,800 GRM