Cabo sensor/atuador - SAC-3P- 3,0-PUR/A-1L-S F - 1669929

Cabo sensor/atuador, 3-pólos, PUR/PVC, cinza RAL 7001, extremidade livre do condutor, para Conector de válvula A, com 1 LED, ligado com Diodo Z, comprimento de cabo: 3 m

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
  • Conector de encaixe de válvula robusto com diodo Z como ligação de proteção
  • Confortável: elevada disponibilidade da máquina devido ao diagnóstico rápido e simples
  • Compacto: formato plano para aplicações críticas em termos de espaço

Dados comerciais

Código do pedido 1669929
Quantidade de embalagem (VPE) 5 Unid
Chave comercial 02 -
Página de catálogo Página 108 (PC-2002)
GTIN 4017918134822
Peso por unidade (exclusive embalagem) 194,230 GRM
Número do imposto alfandegário 85444290