Cabo sensor/atuador - SAC-3P-M12MR/3,0-PUR/CI-1L-S - 1669424

Cabo sensor/atuador, 3-pólos, PUR/PVC, preto RAL 9005, Conector angular M12, codificação A, para Conector de válvula CI (9,4 mm), com 1 LED, ligado com Diodo Z, comprimento de cabo: 3 m

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1669424
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Chave comercial 02 -
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 90 (PC-2007)
GTIN 4017918134518
Peso por unidade (exclusive embalagem) 178,200 GRM