Cabo sensor/atuador - SAC-3P-M12MS/0,6-PUR/CI-1L-S - 1669204

Cabo sensor/atuador, 3-pólos, PUR/PVC, preto RAL 9005, Conector reto M12, codificação A, para Conector de válvula CI (9,4 mm), com 1 LED, ligado com Diodo Z, comprimento de cabo: 0,6 m

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1669204
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Chave comercial 02 -
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 90 (PC-2007)
GTIN 4017918136314
Peso por unidade (exclusive embalagem) 55,500 GRM