Cabo sensor/atuador - SAC-3P-M12MS/ 1,5-PUR/B-1L-S - 1669178

Cabo sensor/atuador, 3-pólos, PUR/PVC, preto RAL 9005, Conector reto M12, codificação A, para Conector de válvula B (10 mm), com 1 LED, ligado com Diodo Z, comprimento de cabo: 1,5 m

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1669178
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Chave comercial 02 -
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 90 (PC-2007)
GTIN 4017918136185
Peso por unidade (exclusive embalagem) 114,000 GRM