Linha - VS-08-4X2X26C6/7-2XVS67/5,0 - 1653197

Cabo Ethernet montado, CAT6, blindado, 4 pares, AWG 26 flexível (7 fios), Line, RAL 5021 (azul), RJ45/IP67 sobre RJ45/IP67, comprimento: 5 m

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1653197
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 173 (PC-2007)
GTIN 4017918970093
Peso por unidade (exclusive embalagem) 286,900 GRM
Número do imposto alfandegário 85444210