Caixa do corpo móvel RJ45 - VS-08-T-H-S-RJ45/IP67 - 1652855

Caixa do corpo móvel RJ45, IP67, reticulado por radiação para aplicações de solda, para elemento de pino VS-08-ST-H11-RJ45 e VS-08-ST-H21-RJ45, com travamento push-pull para quadro de montagem exterior, diâmetro do cabo 5,0 mm ... 8,5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1652855
Quantidade de embalagem (VPE) 5 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 30 (PC-2005)
GTIN 4017918969875
Peso por unidade (exclusive embalagem) 13,230 GRM
Número do imposto alfandegário 85472000