Caixa do corpo móvel RJ45 - VS-08-T-H-RJ45/IP67 - 1652732

Caixa do corpo móvel RJ45, grau de proteção: IP67, número de polos: 8, material: PA, saída de cabo: reto, cor: cinza A RAL 7042

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Solução de alta qualidade e econômica na área de segurança IP
  • Manuseio simples
  • IP65/67
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1652732
Quantidade de embalagem (VPE) 5 Unid
Página de catálogo Página 354 (C-2-2017)
GTIN 4017918952877
Peso por unidade (exclusive embalagem) 13,920 GRM
Número do imposto alfandegário 85472000