Caixa de buchas Ethernet - HR-08-T-RJ45/IP67 - 1652350

Caixa de buchas RJ45, IP67, para elemento de pino VS-08-ST-H11-RJ45 e VS-08-ST-H21-RJ45, com travamento push-pull para moldura de montagem, para diâmetro do cabo 5,0 mm ... 8,5 mm, para Hirose, cor: vermelho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1652350
Quantidade de embalagem (VPE) 100 Unid
Quantidade mínima de pedido 100 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918936303
Peso por unidade (exclusive embalagem) 11,920 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010