Passagem de parede - Q 1,5/4FL/24-M20KU-ESA BK - 1643000

Passagem de painel, para montagem de painel externa com conexão soldável a mão/de encaixe plano, 4,8 x 0,8 mm, rosca de conexão: M20x1,5, 4 pólos

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Inovador e com economia de tempo - conexão rápida QUICKON para até 80 % de economia de tempo durante a conexão no local
  • Confortável: montagem simples e rápida sem ferramenta especial
  • Extremamente robusto: caixa nos graus de proteção IP65/IP67 para uma área de aplicação mais ampla
  • Conexão mais segura devido a encaixe incorreto e proteção contra contato conforme DIN EN 0105
  • Racional - em caso de uso das passagens de parede, os equipamentos já precisam ser abertos para conexão dos cabos

Dados comerciais

Código do pedido 1643000
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
Página de catálogo Página 470 (C-2-2017)
GTIN 4017918944186
Peso por unidade (exclusive embalagem) 20,490 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem PL (Polônia)