Cabos de carga AC - EV-GBM3C-1AC32A-3,0M6,0ESBK00U - 1628315

Condutor de carga AC com conector de carga para veículos, extremidade do condutor aberta, com tampa de proteção, GB/T, GB/T 20234.2, linha de design D-Line, cabo: 3 m, laranja, reto, frente de encaixe: cinza, área do punho: cinza

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Descrição do artigo

Condutor de carga AC com conector de carga para veículos e extremidade do condutor aberta para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos (EV) com entradas para veículos GB/T, para instalação em dispositivos de carga para a eletromobilidade (EVSE)

Vantagens para si

  • Design uniformizado de todos os conectores de carga de veículo e conectores de carga de infraestrutura da Phoenix Contact
  • Superfície prateada dos contatos de potência e de sinal
  • Certificação conforme IATF 16949:2016 e ISO 9001:2015
  • Dados de material disponíveis no IMDS (sistema internacional de dados de materiais da indústria automotiva)
  • Manuseio confortável graças ao punho ergonômico e ao componente de pega adicional revestido com borracha

Dados comerciais

Código do pedido 1628315
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626449388
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1.800,000 GRM