Cabos de carga AC - EV-T2G3PC-3AC32A-7,0M6,0ESBK01 - 1628199

Condutor de carga AC móvel com conector de carga para veículos e conector de carga de infraestrutura, com tampas de proteção, Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), linha de design C-Line, cabo: 7 m, preto, reto, IMPORTANTE: Gerenciamento de cabos eventualmente necessário., frente de encaixe: preto, área do punho: cinza

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Descrição do artigo

Condutor de carga AC móvel com conector de carga para veículos e de infraestrutura para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos (EV) com entradas para veículos tipo 2, compatível com tomadas de carga para infraestrutura tipo 2 em dispositivos de carga para a eletromobilidade (EVSE)

Vantagens para si

  • Design uniformizado de todos os conectores de carga de veículo e conectores de carga de infraestrutura da Phoenix Contact
  • Superfície prateada dos contatos de potência e de sinal
  • Certificação conforme IATF 16949:2016 e ISO 9001:2015
  • Dados de material disponíveis no IMDS (sistema internacional de dados de materiais da indústria automotiva)
  • Manuseio confortável graças ao punho ergonômico e ao componente de pega adicional revestido com borracha
  • Verificado por testes selecionados dos padrões automotivos LV124, LV214, LV215-2
  • Estanqueidade longitudinal completa contra entrada de água no cabo

Dados comerciais

Código do pedido 1628199
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626395623
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,563 KGM