Tomada de carga da infraestrutura - EV-T2M3SE12-1AC32A-0,7M6,0E12 - 1628147

Tomada de carga de infraestrutura para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos, compatível com conectores de carga de infraestrutura, Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 250 V (AC), 12 V Atuador de travamento, Condutores individuais, comprimento: 0,7 m, Montagem na parede traseira, conexão a parafuso de uma aba articulada: somente possível na parte da frente

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Descrição do artigo

Tomada de carga de infraestrutura para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos (EV), compatível com conectores de carga de infraestrutura de tipo 2, para a instalação em dispositivos de carga (EVSE)

Vantagens para si

  • Espaço de montagem uniforme e economizador de espaço de todas as tomadas de carga de infraestrutura da Phoenix Contact
  • Superfície prateada dos contatos de potência e de sinal
  • Certificação conforme IATF 16949:2016 e ISO 9001:2015
  • Montagem frontal rápida e simples de uma aba articulada opcional
  • Destravamento de emergência manual do atuador de travamento
  • Travamento integrado durante o carregamento

Dados comerciais

Código do pedido 1628147
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626394732
Peso por unidade (exclusive embalagem) 0,518 KGM