Cabos de carga AC - EV-TAG3PK-1AC20A-5,0M2,5ESBK01 - 1628022

Condutor de carga AC móvel com conector de carga para veículos e conector de carga de infraestrutura, com possibilidade de travamento para cadeado, com tampas de proteção, Tipo 1, Tipo 2, IEC 62196-2, SAE J1772, 20 A / 250 V (AC), Linha de design C-Line, preto, reto, Frente de encaixe: preto, Área do punho: cinza

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Descrição do artigo

Condutor de carga AC móvel com conector de carga para veículos e de infraestrutura para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos (EV) com entradas para veículos tipo 1, compatível com tomadas de carga para infraestrutura tipo 2 em dispositivos de carga para a eletromobilidade (EVSE)

Vantagens para si

  • Design uniformizado de todos os conectores de carga de veículo e conectores de carga de infraestrutura da Phoenix Contact
  • Superfície prateada dos contatos de potência e de sinal
  • Produção conforme ISO TS 16949
  • Dados de material disponíveis no IMDS (sistema internacional de dados de materiais da indústria automotiva)
  • Manuseio confortável graças ao punho ergonômico e ao componente de pega adicional revestido com borracha
  • Verificado por testes selecionados dos padrões automotivos LV124, LV214, LV215-2
  • Funcionamento confiável da alavanca de travamento com vedação adicional
  • Possibilidade de travamento opcional com um cadeado com arco
  • Estanqueidade longitudinal completa contra entrada de água no cabo

Dados comerciais

Código do pedido 1628022
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 745 (C-2-2017)
GTIN 4055626377346
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,920 GRM
Número do imposto alfandegário 85444290