Conector de encaixe para cabos - RC-07P1N8A80V7 - 1627967

Nenhuma figura disponível

Conector de encaixe para cabos, reto, blindado: sim, Travamento a parafuso, M23, Número de pólos: 7, Tipo de contato: Pino, Conexão para crimp, Diâmetro do cabo: 6,5 mm ... 7,5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1627967
Quantidade de embalagem (VPE) 20 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356876384
Peso por unidade (exclusive embalagem) 66,850 GRM