Tomada de carga da infraestrutura - EV-GBM3SE12-3AC32A-0,7M6,0E10T - 1627558

Tomada de carga de infraestrutura para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos, compatível com conectores de carga de infraestrutura, GB/T, GB/T 20234.2-2015, 32 A / 440 V (AC), 12 V Atuador de travamento, Condutores individuais, Comprimento: 0,7 m, Com medição de temperatura através de sensores Pt 1000

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Descrição do artigo

Tomada de carga de infraestrutura para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos (EV), compatível com conectores de carga de infraestrutura GB/T, para a instalação em dispositivos de carga (EVSE)

Vantagens para si

  • Espaço de montagem uniforme e economizador de espaço de todas as tomadas de carga de infraestrutura da Phoenix Contact
  • Superfície prateada dos contatos de potência e de sinal
  • Produção conforme ISO TS 16949
  • Dados de material disponíveis no IMDS (sistema internacional de dados de materiais da indústria automotiva)
  • Destravamento de emergência manual do atuador de travamento
  • Sensores de temperatura integrados para monitoramento da temperatura nos contatos de potência
  • Travamento integrado durante o carregamento

Dados comerciais

Código do pedido 1627558
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 756 (C-2-2017)
GTIN 4055626327884
Peso por unidade (exclusive embalagem) 580,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85444290
País de origem CN (China)