Conector de encaixe de plástico moldado em ambos os lados - K-7E-M23 M9/5,8-D03/M23 F8 - 1627502

Conector de encaixe de plástico moldado em ambos os lados, comprimento: 5,8 m, cor do revestimento externo: laranja RAL 2003

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Nosso padrão: o cabo PUR robusto, sem halogênio
  • Fácil e seguro: montagens testadas eletricamente a 100 % e prontas a usar
  • Versões com condutores pré-montados de um ou ambos os lados
  • Alta flexibilidade: estão disponíveis montagens específicas do cliente e vários comprimentos do condutor

Dados comerciais

Código do pedido 1627502
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Quantidade mínima de pedido 5 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626321325
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1.480,880 GRM