novo

Comando de carregamento AC - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-MSTB - 1627367

O controlador de carregamento EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-MSTB como placa de circuito impresso para carregar veículos elétricos conforme IEC 61851-1, modo 3, otimizado para dispositivos de carga com conector de carga para veículos montado de forma fixa. Conexão através de conector para placa de circuito impresso na régua básica.

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1627367
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 765 (C-2-2017)
GTIN 4055626342979
Peso por unidade (exclusive embalagem) 0,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85444290