Comando de carregamento AC - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-MSTB - 1627353

O controlador de carregamento EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-MSTB como placa de circuito impresso para carregar veículos elétricos conforme IEC 61851-1, modo 3, Case B (saída de soquete) ou C (conector de carga para veículos). Conexão através de conector para placa de circuito impresso na régua básica.

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1627353
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Página de catálogo Página 765 (C-2-2017)
GTIN 4055626342986
Peso por unidade (exclusive embalagem) 130,000 GRM