Conectores de encaixe para equipamentos - parede posterior - SH-8EPS48AH000S - 1627206

A figura exibe a variante do produto com interface CAT5

Conectores de encaixe para equipamentos de parede posterior, reto, blindado: sim, Travamento a parafuso, M23, Número de pólos: 8+4+PE / 3+N+PE, tipo de contato: Pino, Conexão para crimp, Vedação plana, Fixação central M26 x 1, Espessura mín. da parede: 1,5 mm, Espessura máx. da parede: 5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Todas as caixas equipáveis com contatos fêmea ou de pino
  • Está disponível um total de oito contatos para a transmissão de sinais
  • Aplicação segura no campo graças a graus de proteção elevados
  • Proteção EMC universal para soluções de conexão confiáveis em ambiente industrial

Dados comerciais

Código do pedido 1627206
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 118 (C-2-2017)
GTIN 4055626408217
Peso por unidade (exclusive embalagem) 61,800 GRM