Conector de encaixe para cabos - SF-5ES1N8A80A5 - 1627038

Conector de encaixe para cabos, reto curto, Travamento a parafuso, M23, número de polos: 5+PE, tipo de contato: Soquete, Conexão para crimp, blindado: sim, faixa de diâmetro de cabo: 5,5 mm ... 8,5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Proteção EMC universal para soluções de conexão confiáveis em ambiente industrial
  • Conexão por crimpagem: montagem resistente à temperatura e a vibrações
  • Utilização flexível: conexão confiável de diferentes diâmetros de tubo
  • Versões injetadas com condutores pré-montados de um ou ambos os lados

Dados comerciais

Código do pedido 1627038
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626289724
Peso por unidade (exclusive embalagem) 122,000 GRM