Passagem parede posterior - UC-17P1N12Q0AD - 1626058

A figura exibe a variante do produto com 12 polos

Passagem pela parede posterior, reto, blindado: sim, Travamento a parafuso, M23, Número de pólos: 17, Tipo de contato: Pino, Conexão soldável, Anel de vedação radial, Fixação central, Diâmetro do cabo: 13,5 mm ... 14,5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1626058
Quantidade de embalagem (VPE) 12 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356876803
Peso por unidade (exclusive embalagem) 115,030 GRM